igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
40 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
36 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
62 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 264.67 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 9,528.12
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R6.40.062.075.0THB 9,528.12
Energy tube R6.40 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 40mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275