igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
ความสูงภายใน [Hi]
32 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
28 mm

หลักการเปิด
ปิดสนิท (เปิดได้ทั้ง 2 ด้าน ตามรัศมีด้านในและด้านนอก)
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 297.92 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 5,362.56
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 7728B.05.125.0THB 5,362.56
Energy tube 7728B| Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 32mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125