Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 8,010.00
THB 534.00 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : 7838C.05.125.0THB 8,010.00
Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา