Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mm

Energy tube series RX32
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
RX32.080.080.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Energy tube series RX32
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mm
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mm
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
41.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
48 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
80 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
80 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 6,618.24
THB 206.82 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : RX32.080.080.0THB 6,618.24
Energy tube series RX32 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid can be opened along the outer radius | Inner height: 42mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา