igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
62 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
48 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
120 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
120 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 483.46 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 10,152.66
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : RX48.120.120.0THB 10,152.66
Energy tube series RX48 | Extremely swarf-resistant energy tubes, lid openable along the outer radius | Inner height: 62mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitRX48.120.120.0120120