igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
108 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
100 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
387 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
250 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 10,271.59 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 71,901.13
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : YEHD.108.387.250.0THB 71,901.13
Hybrid energy chain YEHD.108 | Strong, vibration-proof and compact | Inner height: 108mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250