igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
100 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
125 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 946.96 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 14,204.40
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : YR.42.10.125.0THB 14,204.40
Plastic-steel hybrid energy tube serie YR.42 | Strong, shake-proof and compact | Inner height: 42mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitYR.42.10.125.0100125