igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
18 mm

หลักการเปิด
เปิดได้ตามรัศมีด้านใน
ความกว้างด้านใน [Bi]
38 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
28 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 47.22 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 1,558.26
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : ZF14.038.028.0THB 1,558.26
Energy chain series ZF14 | "easy" design, split crossbar along the inner radius | Inner height: 21mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotZF14.038.028.03828