e-skin corrugated tube SKS20.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 20mm

ใหม่
e-skin® corrugated tube SKS20.ESD
igus-icon-lupe
SKS20.033.02.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
SKS20.033.02.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
SKS20.033.02.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 4
e-skin® corrugated tube SKS20.ESD
e-skin corrugated tube SKS20.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 20mm
e-skin corrugated tube SKS20.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 20mm
e-skin corrugated tube SKS20.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 20mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
20 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
13 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
มีซิป
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
33 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 13,113.18
THB 1,457.02 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : SKS20.033.02.0.ESDTHB 13,113.18
e-skin corrugated tube SKS20.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 20mm
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา