ใหม่
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
24 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
16 mm

หลักการเปิด
มีซิป
ความกว้างด้านใน [Bi]
48 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,544.80 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 13,903.20
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : SKS24.048.02.0.ESDTHB 13,903.20
e-skin corrugated tube SKS24.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 24mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitSKS24.048.02.0.ESD4855