ใหม่
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
28 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
20 mm

หลักการเปิด
มีซิป
ความกว้างด้านใน [Bi]
68 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
55 mm
โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา
Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 1,644.55 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 14,800.95
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : SKS28.068.02.0.ESDTHB 14,800.95
e-skin corrugated tube SKS28.ESD made of dissipative material | Two-piece corrugated tube with "zipper" function | Inner height: 28mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotSKS28.068.02.0.ESD6855