Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm

ใหม่
System G4.1, series G4.42
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
G4.42.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 3
System G4.1, series G4.42
G4.42.05.150.0 technical drawing
G4.42.05.150.0 technical drawing
ความสูงภายใน [Hi]
ความสูงภายใน [Hi]
42 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
38 mm
หลักการเปิด
หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
รัศมีการโค้งงอ [R]
150 mm

โครงสร้างสินค้า และการคํานวณราคา

Off-centre feed
mm
ราคารวม
THB 27,172.20
THB 452.87 / ลิงค์บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 24 - 48 ชั่วโมง

รายชื่อชิ้นส่วน

(1)
e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : G4.42.05.150.0THB 27,172.20
Energy chain series G4.42 | For gliding applications | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mm

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา