xiros® hybrid radial deep groove ball bearing with xirodur® B180 outer race and stainless-steel inner race

ใหม่
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hybrid ball bearings for higher loads
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Outer race material: xirodur® B180
  • Inner race material: Stainless steel
  • Cage material: iglidur® J3
  • Ball material: Stainless steel
  • Min. 50 times longer service life at 200N and 500rpm compared to plastic ball bearings with plastic inner race
igus-icon-lieferzeitBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา