xiros® axial ball bearings, single row, xirodur® B180, stainless steel balls

BB-51104-B180-ES product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-51104-B180-ES product image
BB-51104-B180-ES technical drawing

  • For shafts Ø: 10, 20 mm
  • Good chemical and seawater resistance
  • Suitable for food contact
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
  • Also available with glass balls
igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES
34.5
51104
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา