xiros® thrust ball bearings, double row, xirodur® B180, stainless steel balls, mm

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
  • For shafts Ø: 20mm
  • Higher load capacity
  • Good resistance to chemicals and seawater
  • Suitable for contact with food
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: Stainless steel

  • Also available with glass balls

igus-icon-lieferzeitBB-51104-B180-ES-D
47
51104

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา