Slewing ring ball bearing xirodur® B180, high smoothness, stainless steel balls

BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-RT-01-60-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60-B180-30-ES technical drawing

  • Series with inner Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Good chemical and seawater resistance
  • Suitable for food contact
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring and cage material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
  • Also available with glass balls
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-B180-30-ES
100
60

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา