พร้อมจัดส่งใน 24 ชั่วโมง
ปรึกษาด่วนทันใจ ผ่าน LINE คลิกเลย!
เครื่องมือคำนวณอายุการใช้งาน
ตะกร้าสินค้า
(0)
TH (TH)
สั่งซื้อออนไลน์
เครื่องมือออกแบบ
ข้อมูลสินค้า
อุตสาหกรรม
บริการ
บริษัท
ผู้ติดต่อของฉัน
TH
(TH)
เปลี่ยนภาษา :
TH (TH)
igus-icon-arrow-right
หน้าหลัก
igus-icon-arrow-right
ตลับลูกปืนเม็ดกลม
igus-icon-arrow-right
ลูกบอลลำเลียง
igus-icon-arrow-right
xiros ® หน่วยถ่ายโอนลูกบอลแบบจัดตำแหน่งอัตโนมัติ
xiros ® หน่วยถ่ายโอนลูกบอลแบบจัดตำแหน่งอัตโนมัติ
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 3
ขนาดการติดตั้ง : 515, 522
ความสูงในการติดตั้งต่ำ
วัสดุตัวเรือน: xirodur ® B180
วัสดุลูกบอล xirodur ® B180
วัสดุลูกบอล: สแตนเลส (ในตัวเรือน)
หมายเลขชิ้นส่วน
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-515A-B180-HH
เส้นผ่านศูนย์กลาง d1 [mm]
24
โหลดแรงดันสถิตแนวแกนสูงสุด [N]
150
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบอลวิ่ง [mm]
15
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค
ดาวน์โหลด
หน่วยถ่ายโอนลูกบอลโพลีเมอร์ xiros® เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีสายพานลำเลียงและการขนส่งสินค้าที่บอบบาง ทำงานได้อย่างราบรื่น และขึ้นอยู่กับรุ่นของผลิตภัณฑ์ อาจมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง หรือมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การกระจายไฟฟ้าสถิตย์ การไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น 100 เปอร์เซ็นต์ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของสินค้าที่ขนส่ง หน่วยถ่ายโอนลูกบอลของเราช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
รายละเอียดสินค้า
igus-icon-plus
ข้อมูลทางเทคนิค
igus-icon-plus
ดาวน์โหลด
igus-icon-plus
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?
igus-icon-gratismuster
ขอตัวอย่างสินค้าฟรี
igus-icon-cad-dateien
ดาวน์โหลดข้อมูล CAD
igus-icon-arrow-up