Multi-axis bearing xirodur® B180, balls made of polypropylene

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
  • For shafts Ø: 16mm
  • For rotary and linear motions
  • Lubrication-free and corrosion-resistant
  • Operating temperature: from 0°C up to +60°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: PP (polypropylene)
igus-icon-lieferzeitBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา