ฝาปิดท้าย xirodur ® B180, ทดแทน 1:1, ลูกบอลสแตนเลส

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Inside Ø: 20มม.
  • เหมาะสำหรับท่อลูกกลิ้งลำเลียงทุกขนาด 50x2.8mm
  • ไม่ต้องหล่อลื่นและทนทานต่อการกัดกร่อน
  • อุณหภูมิในการทำงาน: ตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C
  • วัสดุแหวน : xirodur ® B180
  • วัสดุกรง: PA (โพลีเอไมด์)
  • วัสดุลูก: สแตนเลส


มีลูกแก้วให้เลือกด้วย

igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา