ตลับลูกปืนร่องลึก xiros® xirodur® B180 ขนาดอิมพีเรียล ลูกบอลสแตนเลส

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • อุณหภูมิในการทำงาน: ตั้งแต่ -40°C ถึง +80°C
  • วัสดุแหวน : xirodur ® B180
  • วัสดุกรง: PA (โพลีเอไมด์)
  • วัสดุลูก: สแตนเลส


มีลูกแก้วให้เลือกด้วย

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา