Guide roller xirodur® B180, double flange, glass balls

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Inner Ø: 8mm
  • Suitable for flat belts
  • Lubrication-free and corrosion-resistant
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: glass


Also available with stainless steel balls

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา