ตลับลูกปืนร่องลึก xiros® xirodur® B180 ขนาดนิ้ว ลูกแก้ว

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 จาก 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing

  • อุณหภูมิการใช้งาน: -40 °C ถึง +80 °C
  • วัสดุแหวน : xirodur ® B180
  • วัสดุกรง: PA (โพลีเอไมด์)
  • วัสดุลูกบอล: แก้ว
  • มีลูกเหล็กสแตนเลสให้เลือกด้วย
igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา