- อุณหภูมิการใช้งาน: -40 °C ถึง +80 °C
- วัสดุแหวน : xirodur ® S180
- วัสดุกรง: PA (โพลีเอไมด์)
- วัสดุลูก: สแตนเลส
- มีลูกแก้วให้เลือกด้วย
เปลี่ยนภาษา :
ความคลาดเคลื่อนและระบบการวัด:
ค่าความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกขึ้นอยู่กับขนาด เหล่านี้มักจะเป็นประมาณ ±0.05 มม. จากขนาดที่กำหนด โดยทั่วไปแหวนลูกปืนจะผ่านการฉีดขึ้นรูปและจะมีลักษณะเป็นวงรีตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ เกจวัดคาลิปเปอร์จึงใช้เพื่อวัด 90° ไปยังจุดฉีด (ถ้ามี) ตลอดความกว้างของตลับลูกปืน ขนาดและความคลาดเคลื่อนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีด้วยมือได้ง่ายเมื่อใช้การติดตั้ง H7 เช่นเดียวกับเพลา h6 แนะนำให้ใช้การยึดแนวแกนเพิ่มเติมโดยใช้แหวนล็อก (เพลา) และแหวนสแนป (เสื้อ) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวตามแนวแกน

คำแนะนำในการติดตั้ง:

1. การติดตั้ง (ค่าความคลาดเคลื่อน H7)
2. ด้านหน้า (มองเห็นลูกบอลได้)
3.ด้านหลัง(มองเห็นกรง)
4. กดลูกปืนโดยให้ด้านหน้าเข้าก่อน
5. ยึดเพลา (ความคลาดเคลื่อน h6) พร้อมมุมเฉียง
6. จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันแนวแกน

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.