- น้ำหนักเบามาก
- เหมาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับไลเนอร์ที่ทำจาก iglidur ® J/J200
- การสึกหรอต่ำ
- Corrosion-free
- อะลูมิเนียม EN AW 6060/6061 (ALU)
เปลี่ยนภาษา :
Drylin® R aluminium hollow shaft, AWMR is made from EN AW 6061/6060. It is hard anodized with a hardness up to 550 HV. Due to the technical surface finish slight color variations may occur between shafts. This shaft is cut to a tolerance of +/- 1 mm unless otherwise specified. Custom tolerances are available on request. Our iglide J and J200 liners pair best with our anodized aluminum shafting. A160 and E7 can also be used on this shafting material while our X liners should be avoided.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.