- ส่วนประกอบสไลด์ของวัสดุ: iglidur J
- ประเภทการติดตั้ง: รูทะลุ
- ขนาดการติดตั้ง : 40
- ความจุในการรับน้ำหนัก สถิติ: 157 ปอนด์ (700 นิวตัน)
เปลี่ยนภาษา :
Introducing the drylin N guide carriage with installation size 40, featuring the innovative iglidur J sliding element. This reliable carriage is designed for easy mounting through holes, ensuring a secure fit. With a static load capacity of 157 lbs (700 N), it offers robust performance for various applications. Experience smooth operation and durability with this essential component from the drylin series, perfect for enhancing your projects.

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.