igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- ส่วนประกอบสไลด์ของวัสดุ: iglidur J
- ประเภทการติดตั้ง: รูทะลุ
- ขนาดการติดตั้ง: ความกว้างราง 27 มม.
- ความจุในการรับน้ำหนัก สถิติ: 112 ปอนด์ (500 นิวตัน)
igus-icon-lieferzeitNWV-21-27-35-P05
0.5
Introducing the drylin N prism slide carriage, designed for smooth and reliable movement. This size 27 carriage features an iglidur J sliding element, ensuring durability and low friction. With a mounting type that allows for easy installation through holes, it fits perfectly on a 27 mm rail width. Capable of supporting a static load of up to 112 lbs, this carriage is ideal for various applications where efficiency and strength are essential. Upgrade your setup with this high-performance sliding solution.