igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- For heavy-duty applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- UV resistance: medium
- Oil resistant (following DIN EN 50363-4-1)
- CFRIP®
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF30.10.04
4G1.0
พื้นที่ใช้งานทั่วไป
| Double strokes* | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ | R min. | R min. | R min. |
| จาก/ถึง [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
* สามารถเพิ่มจำนวนรอบที่สูงขึ้นได้ - โปรดใช้โปรแกรมคำนวณอายุการใช้งานบนหน้าเว็บนี้