igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 จาก 2
- Material: iglidur J
- Thread direction: right hand
- Thread type: dryspin: highest efficiency
- Version: Standard
- Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-1413DS3.5X1
14
13
DS3,5X1
Lead screw nut made of iglidur J - high efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency.
Other benefits:

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.