igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- วัสดุ : สังกะสีหล่อ
- องค์ประกอบการเลื่อนวัสดุ: iglidur® J
- แบริ่งลูกกลิ้ง
igus-icon-lieferzeit-dotWJRM-01-10
10
ไม่มี
0
The drylin W hybrid bearing WJRM-01 combines the advantages of plain and roller bearings. The most important features include the material, which is made of die-cast zinc and ensures high stability. The sliding element is made of the plastic iglidur J. In addition, the integrated roller bearing reduces friction and enables easier movement.