ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน iglidur ® PRT

วงแหวนหมุน iglidur ® PRT – โซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกความต้องการ

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน PRT นำเสนอโซลูชันที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องหล่อลื่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยชิ้นส่วนเลื่อนที่ทำจากวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงทางด้านแรงเสียดทาน จึงไม่จำเป็นต้องใช้ลูกกลิ้งหรือลูกบอลโลหะเลย ด้วยขนาดที่แตกต่างกันถึงแปดขนาดและซีรีส์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการ

/>✅ ภาพรวมของซีรี่ส์ PRT ของเรา:

  • PRT-01: รุ่นคลาสสิกที่แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับรับน้ำหนักสูงและมีความแข็งแกร่งต่อแรงบิดสูง มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสและแบบที่มีตัวเลื่อนที่ผ่านมาตรฐาน ESD
  • PRT-02: น้ำหนักเบาเป็นพิเศษด้วยวงแหวนอะลูมิเนียมและวงแหวนหัวที่ทำจาก iglidur ® J4 – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่และข้อจำกัดด้านน้ำหนัก
  • PRT-03: การออกแบบต้นทุนต่ำด้วยปริมาณพลาสติกสูงสุดเพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ
  • PRT-04: ประสิทธิภาพเยี่ยม – เบากว่าถึง 60% ประหยัดพื้นที่ได้ 50% และถูกกว่า 20% ด้วยระบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่น
  • PRT-05: ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่ำ ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 97%
  • PRT-06: กะทัดรัดเป็นพิเศษและประหยัดได้สูงสุดถึง 85% ด้วยความสูงเพียง 8 มม. เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดมาก

igus ®  slewing ตลับลูกปืนแบบวงแหวนเป็นทางเลือกที่ประหยัดและทนทานสำหรับความต้องการทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย – ไม่ต้องบำรุงรักษา มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0
ไม่พบสิ่งที่คุณค้นหา? igus® LiveChat จะช่วยคุณได้ทันที! หรือ เพียงส่งข้อความถึงเรา

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา