iglidur ® PRT วงแหวนหมุนพร้อมฟันเฟือง

ตลับลูกปืนวงแหวนหมุน iglidur ® PRT พร้อมฟันเฟือง – ตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับระบบขับเคลื่อนแต่ละประเภท

วงแหวนหมุนพร้อมฟันเฟืองจาก iglidur ® นำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการระบบขับเคลื่อนที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกฟันเฟืองมาตรฐานสี่แบบและตัวเลือกเพิ่มเติม ทำให้สามารถปรับใช้ได้อย่างสูงสุดกับงานต่างๆ

ตัวเลือก สำหรับฟันเฟือง:

  • ฟันเฟืองภายนอก: เหมาะสำหรับระบบขับเคลื่อนโดยตรงและการใช้งานทั่วไป
  • ฟันเฟืองภายใน ฟันเฟือง: สำหรับการออกแบบที่กะทัดรัดและโซลูชันการขับเคลื่อนที่ได้รับการปกป้อง
  • การดัดแปลง: วงแหวนหมุนซีรีส์ PRT-04 สามารถเสริมด้วยฟันเฟืองเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบที่มีอยู่

ของเรา ตลับลูกปืนวงแหวนหมุนพร้อมเฟือง สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็นเฟืองเดือยตามมาตรฐาน DIN 3967 หรือสายพานฟันเฟืองมาตรฐาน (T10, AT10, HTD5M) ตัวเลือกต่างๆ ก็มีโซลูชันที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ

เดอะ นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกฟันเฟืองที่ทำจากสแตนเลส ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน นอกจากนี้ ชิ้นส่วนเลื่อนยังสามารถเปลี่ยนสลับกันได้ เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ FDA หรือชิ้นส่วนเลื่อนอเนกประสงค์ที่ทำจาก iglidur ® JPF ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปราศจาก PTFE และผ่านการทดสอบด้านภาระและการสึกหรอในห้องปฏิบัติการ igus ®

จำนวนสินค้า: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา