igus triflex classic square

โซ่ส่งกำลังแบบสี่เหลี่ยม Triflex –

โซ่ส่งกำลังที่แข็งแรงทนทานสำหรับการเคลื่อนไหวสามมิติที่ไม่ซับซ้อน แบบสี่เหลี่ยมTriflex จาก igus ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการนำทางสายเคเบิลและท่ออย่างปลอดภัยในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวสามมิติที่ซับซ้อน energy chain รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าช่วยเพิ่มความเสถียรและการป้องกันเชิงกลจากสภาพภายนอก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงและภายใต้ภาระเชิงกลสูง

Key ข้อดีโดยสรุป:

✅รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อความเสถียรสูงสุดและการจัดวางสายเคเบิลที่ชัดเจน

✅ดีไซน์แบบปิดสนิท – ป้องกันสิ่งสกปรก เศษวัสดุ และอิทธิพลภายนอกได้อย่างดีเยี่ยม

✅ระบบข้อต่อแบบโมดูลาร์ – รองรับการเคลื่อนที่แบบ 1, 2 หรือ 3 แกน

✅ความแข็งแรงดึงสูง – เหมาะสำหรับงานแนวตั้งและระยะการเคลื่อนที่ไกล

✅ประกอบและถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ – ข้อต่อโซ่เชื่อมต่อและถอดออกได้ง่าย
 

Triflex ทรงสี่เหลี่ยมมีให้เลือกหลายขนาด รัศมีโค้งงอ และรัศมีโค้งงอแบบย้อนกลับ (RBR) ทำให้เหมาะสำหรับงานในเครื่องมือกล เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการออกแบบแบบปิดมิดชิด จึงมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมที่สกปรก และปกป้องสายเคเบิลที่บอบบางได้อย่างน่าเชื่อถือ

จํานวนผลิตภัณฑ์: 0
ขออภัย ไม่มีสินค้าในหมวดหมู่นี้ คุณต้องการความช่วยเหลือ หรือโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณหรือไม่? igus® LiveChat จะช่วยคุณได้ทันที! หรือ ส่งข้อความถึงเรา!

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา