igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ความสูงภายใน [Hi]
52 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลสูงสุด
46 mm

หลักการเปิด
สามารถเปิดได้ตามรัศมีด้านในและด้านนอก
ความกว้างด้านใน [Bi]
50 mm
รัศมีการโค้งงอ [R]
75 mm
Article structure & price calculation
การป้อนที่ไม่ตรงกลางinfo
info
ราคารวม
THB 355.78 / Chain linkบวกภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งTHB 12,096.52
สินค้าพร้อมจัดส่งภายใน 10 - 15 วันทำการ
รายชื่อชิ้นส่วน
(1)e-chain®
หมายเลขชิ้นส่วน : R6.52.050.075.0THB 12,096.52
Energy tube R6.52 | Low-vibration, suitable for cleanrooms, openable along the inner and outer radii | Inner height: 52mmการใช้งาน
igus-icon-checkไม่รองรับ
การเลื่อน
การแขวน
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.075.05075