1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: A230CM-05-02
- วัสดุ: iglidur® A230
- รูปร่าง: ช้อปบูชผ่าแบบมีปีก
- ขนาด:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
The shape of iglidur® A230 double flange bearings allows them to be easily clipped into place in sheet metal without the risk of them coming loose. Specially developed for the food industry, the material composition is particularly suitable for machines and systems that come into contact with food due to its visually detectable color, low moisture absorption, and compliance with FDA and EU10/2011 guidelines.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?