iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm

Shaft feed-through for sheet metal

iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm drawing
1 จาก 2
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm
iglidur® M250, double flange bearing, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: MCM-03-02
  • วัสดุ: iglidur® M250
  • รูปร่าง: Shop clip bearings
  • ขนาด:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 2 mm
  • ปรับขนาด
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
iglidur® clip bearings are designed specifically for fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา