1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: MCI-02-02
- วัสดุ: iglidur® M250
- รูปร่าง: ตลับลูกปืนแบบคลิป
- ขนาด:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- ชิ้นส่วน iglidur® M250 เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
iglidur® clip bearings are designed specifically for the fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The plain bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
iglidur® clip bearings are designed specifically for the fitting shafts through sheet metal. For this reason, the bearings have flanges located on both ends. The plain bearings are secured in the sheet metal plate on both sides after fitting.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?