1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: FPFFM-0608-06
- วัสดุ: iglidur® FPF
- รูปร่าง: Flanged bearings
- ขนาด:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application
The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?