1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: ECO-GFM-0810-09
- วัสดุ: iglidur® ECO-G
- รูปร่าง: ช้อปบูชพลาสติกแบบมีปีก
- ขนาด:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?