1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: JVFM-0810-10
- วัสดุ: iglidur® J
- แบบฟอร์ม: ช้อปบูชหน้าแปลนแบบพรีโหลด
- ขนาด:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
iglidur ® J | นักวิ่งระยะไกลที่มีความสามารถรอบด้าน
iglidur ® J โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำที่สุดในการทำงานแบบแห้งและแนวโน้มการลื่นไถลที่ต่ำมาก ด้วยแรงดันพื้นผิวสูงสุดที่แนะนำที่ 35MPa iglidur ® J จึงไม่เหมาะสำหรับภาระที่หนักมาก
พื้นที่การใช้งานทั่วไป
- เครื่องจักรสินค้าอัตโนมัติ
- อุตสาหกรรมการพิมพ์
- อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- การบิน
- ห้องคลีนรูม
ควรใช้เมื่อไร?
- ด้วยความเร็วสูง
- เมื่อต้องการความต้านทานการสึกหรอสูงสุดที่โหลดแรงดันต่ำถึงปานกลาง
- เมื่อต้องสึกหรอน้อยที่สุดด้วยเพลาที่แตกต่างกันหลากหลาย
- เมื่อจำเป็นต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำในการทำงานแบบแห้ง
- เมื่อวัสดุควรจะต้องรองรับการสั่นสะเทือน
- เมื่อจำเป็นต้องมีความต้านทานต่อสารเคมีที่ดี
- พฤติกรรมที่ดีที่สุดกับเพลาอ่อน
- การดูดซับความชื้นต่ำ
เมื่อใดไม่ควรใช้?
- หากเกิดภาระแรงดันสูง
- หากเกิดอุณหภูมิในระยะสั้นสูงกว่า +120°C
- หากต้องการวัสดุราคาประหยัดสำหรับการเคลื่อนย้ายเป็นครั้งคราว
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?