iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI

The FDA-compliant all-rounder

iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI drawing
1 from 2
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI
iglidur® A180, sleeve bearing, imperial - A180SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A180SI-0204-04
  • Material: iglidur® A180
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur ® A180 | วัสดุสารพัดประโยชน์ที่ผ่านการรับรองจาก FDA

วัสดุ iglidur ® A180 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นจุดรับน้ำหนักบนเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนี้ วัสดุ iglidur ® A180 ยังโดดเด่นด้วยการดูดซับความชื้นต่ำมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการทำความสะอาดแบบเปียก หรือมีการสัมผัสกับสื่อกลางที่ชื้นในกระบวนการผลิต

พื้นที่การใช้งานทั่วไป

  • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
  • อุตสาหกรรมอาหาร
  • เทคโนโลยีทางการแพทย์

ควรใช้เมื่อใด?

  • เมื่อแบริ่งต้องกับอาหารโดยตรง
  • เมื่อต้องการรับรองมาตรฐาน FDA เมื่อการทำงานที่เงียบเป็นสิ่งสำคัญ
  • เมื่อต้องการคุณสมบัติการดูดซึมความชื้นต่ำ

ไม่ควรใช้เมื่อใด?

  • เมื่อต้องการความทนทานต่อการสึกหรอสูงสุดเท่านั้น
  • เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน +80°C อย่างถาวร
  • เมื่อต้องการแบริ่งอเนกประสงค์ในราคาประหยัด
Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960

Consultation and delivery

In person
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08.00 - 18.00 น.
วันศุกร์: 08.00 - 17.00 น.
วันเสาร์: 08.00 - 12.00 น.
WhatsApp service
Monday to Friday: 8am to 4pm