What must be observed when mounting iglidur plain bearings?

Press-fit of the bearings

Assembly

iglidur assembly aid

Press-fit aid for iglidur plain bearings

Measuring of the inner diameter of a press-fitted bearing

Tolerances and measuring system

ภาพแสดงตลับลูกปืนลื่นพร้อมระนาบวัดหรือตำแหน่ง 3 ระนาบ และมิติ เส้นผ่านศูนย์กลาง Ø.

Check whether the bearing is seated correctly

  • Pressed into the hole, the good side of the plug gauge must pass the bearing smoothly
  • With a slide tester, the inner diameter of the bearing on the measuring planes (diagram. 1) must be within the specified tolerance on average

Adhesion

Machining

Guidelines for machining

ProcessTurningDrillingMilling
Tool materialStainless steelStainless steelStainless steel
Feed rate [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5to 0.5
Clearance angle5 ... 1510 ... 12
Clamping angle0 ... 103 ... 5
Cutting speed [m/min]200 ... 50050 ... 100 up to 1000

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

Pathumworachat_Chadchanon
Chadchanon Pathumworachat

Territory Sales Leader

+66 (0)91 740 5246ส่งอีเมล์

การจัดส่งและให้คำปรึกษา