1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: ATI-04
- วัสดุ: iglidur® A200
- รูปร่าง: ลูกปืนกันรุน
- ขนาด:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- ชิ้นส่วน iglidur® A200 เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- FDA-compliant for low speeds
- The iglidur® A200 material fulfils the requirements of the Food and Drug Administration (FDA)
- For direct contact with food
- For low speeds
- EU10/2011-compliant
iglidur® A200 | FDA-compliant for low speeds
Typical application areas
Food industry
You can find further fields of application here:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- The iglidur® A200 material fulfils the requirements of the Food and Drug Administration (FDA)
- For direct contact with food
- For low speeds
- Lubrication and maintenance-free
- Standard range from stock
Typical application areas
Food industry
You can find further fields of application here:
Industry solutions
When to use it?
| When not to use it?
|
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?