iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 จาก 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: TX1TM-2040-020
  • วัสดุ: igutex® TX1
  • แบบฟอร์ม: ช้อปแหวนรอง/แหวนอีแปะ
  • ขนาด:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • ปรับขนาด
  • วิธีการผลิต: บาดแผล
  • อายุการใช้งาน:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Aw Kai Hua
Aw Kai Hua

igus-icon-phone+65 9679 8960

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h