1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: ZTM-1430-015
- วัสดุ: iglidur® Z
- igus-icon-infoชิ้นส่วนที่ทําจากวัสดุ iglidur® Z อยู่ภายใต้ข้อจํากัดในการส่งออก แบบฟอร์มที่เหมาะสมจะถูกส่งถึงคุณหลังจากได้รับคําสั่งซื้อของคุณ
- รูปร่าง: ช้อปแหวนรอง/แหวนอีแปะ
- ขนาด:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- ปรับขนาด
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Extremely long service life under extreme conditions, resistant to wear and impact even at high loads and temperatures
- Excellent wear resistance especially with high loads
- High thermal resistance
- For extreme loads
iglidur® Z – Extremely long service life under extreme conditions - Resistant to wear & impact even at high loads and temperatures
Typical application areas
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
You can find further applications here:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Excellent wear resistance, especially with high loads
- High thermal resistance
- For extreme loads
- For high surface speeds
- Resistant to edge loads
- Lubrication- and maintenance-free
- Standard range from stock
Typical application areas
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
You can find further applications here:
Industry solutions
When to use it?
| When not to use it?
|
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?