1 จาก 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- หมายเลขชิ้นส่วน: GLWTM-1426-015
- วัสดุ: iglidur® GLW
- รูปร่าง: ลูกปืนกันรุน
- ขนาด:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- ชิ้นส่วน iglidur® GLW เพิ่มเติม
- วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
- อายุการใช้งาน:
- Low-cost material for high-volume production
- Applications with static loads
- Cost-effective
- Dirt-resistant
- Resistant to vibrations
- Lubrication and maintenance-free
iglidur® GLW | Low-cost material for large volumes
Typical application areas
Automotive
Mechanical engineering
Robotics industry
Here you will find further possible applications:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Applications with static loads
- Cost-effective
- Dirt-resistant
- Resistant to vibrations
- Lubrication and maintenance-free
Typical application areas
Automotive
Mechanical engineering
Robotics industry
Here you will find further possible applications:
Industry solutions
When to use it?
| When not to use it?
|
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?