iglidur® X, sleeve bearing, imperial - XSI

The chemical and temperature specialist, up to 150MPa static

iglidur® X, sleeve bearing, imperial - XSI
iglidur® X, sleeve bearing, imperial - XSI drawing
1 จาก 2
iglidur® X, sleeve bearing, imperial - XSI
iglidur® X, sleeve bearing, imperial - XSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • หมายเลขชิ้นส่วน: XSI-0203-03
  • วัสดุ: iglidur® X
  • รูปร่าง: Sleeve bearings
  • ขนาด:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • ปรับขนาด
  • วิธีการผลิต: การฉีดขึ้นรูป
  • อายุการใช้งาน:
วัสดุ คุณสมบัติ:
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารเคมีและอุณหภูมิ
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา