iglidur® X, plate strips

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Continuous operating temperatures from -100 to +250°C
  • Extremely high chemical resistance
  • Complies with the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
  • High compressive strength
  • Choose the standard length of 1,000 mm or have a length cut to size from 100- 900 mm
igus-icon-lieferzeitSFPX-06-160
6
160

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา