Room linear robot | DLE-RG-0002 | Workspace 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Product information

  • Payload up to 2.0kg
  • Workspace 400 x 400 x 150mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5m/s
  • Repeatability ± 0.5mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา