เปลี่ยนภาษา :
ระบบควบคุมหุ่นยนต์ igus
เป็นตัวเลือกแรกในการแก้ปัญหาการทำงานอัตโนมัติในช่วงประสิทธิภาพต่ำและปานกลางได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารระหว่างระบบควบคุมและซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเดียวกันจะเกิดขึ้นผ่านอีเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi นอกจากนี้ ระบบควบคุมยังมีอินเทอร์เฟซหลายตัวผ่านโปรโตคอลการสื่อสารที่แตกต่างกันผ่านฟังก์ชันที่รวมเข้าด้วยกัน เช่น Modbus หรืออินเทอร์เฟซ CRI ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร โมดูล I/O ที่รวมเข้าด้วยกันและอินเทอร์เฟซการสื่อสารอันทรงพลังทำให้แนวคิดเครื่องจักรทั้งแบบเรียบง่ายและซับซ้อนเป็นไปได้ igus Robot Control ช่วยให้การเขียนโปรแกรมและการควบคุมหุ่นยนต์เป็นเรื่องง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติได้ง่าย ด้วยการออกแบบแบบโมดูลาร์ ผู้ใช้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ต่างๆ ของ igus ได้ เช่น หุ่นยนต์เดลต้า หุ่นยนต์เชิงเส้น หรือหุ่นยนต์ข้อต่อ
ตั้งแต่การประกอบแผงวงจรพิมพ์ (PCB) ไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้าย: igus ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ควบคุมในประเทศเยอรมนี ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากมาตรฐานคุณภาพของเยอรมนี, ระยะทางที่สั้นลง และระบบ supply chain ที่รวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย
ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ igus ที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และไม่มีค่าใช้จ่าย นั้นถูกผสานรวมเข้ากับระบบควบคุม ดังนั้นจึงใช้แนวคิดการทำงานมาตรฐานและบริการการสื่อสารที่สม่ำเสมอสำหรับส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ซึ่งหมายความว่างานวางแผนโครงการจะน้อยลงและการใช้งานจะเร็วขึ้น

ข่าวสาร 2025 - มีอะไรใหม่ในระบบควบคุมหุ่นยนต์ igus
การสร้างเส้นทางจากข้อมูล DXF ทำให้การทำงานกับซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เพียงแค่อัปโหลดไฟล์ที่คุณต้องการ และซอฟต์แวร์จะคำนวณลำดับการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ ลืมการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนที่มีโค้ดนับพันบรรทัดสำหรับรูปร่างที่ซับซ้อนไปได้เลย เครื่องสร้างเส้นทางทำให้การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมหรือการติดกาวที่แม่นยำ เป็นต้น
ระบบควบคุมยังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกด้วย โมดูล iRC ใหม่ซึ่งขณะนี้มีให้ใช้งานในเวอร์ชัน XC แล้ว ช่วยให้สามารถใช้มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ รวมถึงมอเตอร์สเต็ปเปอร์ NEMA 34
อินเทอร์เฟซแอปใหม่ ผ่าน Python เปิดโอกาสให้มีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือจับเวลาสำหรับกระบวนการที่แม่นยำยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน ฟังก์ชัน AutoConnect ช่วยให้ระบบจดจำที่อยู่ IP ได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นข้อดีอย่างแท้จริงสำหรับการทดสอบการใช้งานที่เรียบง่าย
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใหม่ช่วยระบุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือช่วยเหลือตนเอง ยังได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การวินิจฉัยและการกำหนดค่าใช้งานง่ายขึ้นและลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
นอกจากซอฟต์แวร์แล้ว เรายังขยายความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์อีกด้วย ระบบควบคุมสามารถควบคุมมอเตอร์ BLDC และสเต็ปเปอร์ได้ ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกเทคโนโลยีไดรฟ์ นอกจากนี้ ยังมี SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping) พิเศษสำหรับ ReBeL Edumove ซึ่งทำให้การใช้งานการฝึกอบรมในภาคการศึกษาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
ตัวแก้ไขโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้สามารถสรุปภาพรวมและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถจัดกลุ่ม กำหนดเวลา และจัดการคำสั่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันการค้นหาใหม่สำหรับคำอธิบายและตัวแปร นอกจากนี้ ตัวสำรวจตัวแปร ยังช่วยให้ติดตามพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในครั้งเดียว

In person:
วันจันทร์ - วันศุกร์: เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
Online:
ตลอด 24 ชั่วโมง
Line Chats:
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 น. – 17.30 น.