Room linear robot | DLE-RG-0003 | Workspace 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0003 product image
igus-icon-lupe
1 จาก 4
Room linear robot | DLE-RG-0003 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0003 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0003 | Workspace 800 x 800 x 500mm
Room linear robot | DLE-RG-0003 | Workspace 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 800 x 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0003
สเต็ปมอเตอร์
0.5
ไม่มีตัวควบคุม
ไม่แน่ใจว่าจะพอดีไหม?

การให้คำปรึกษา

พร้อมให้คำตอบทุกข้อสงสัย

การจัดส่งและให้คำปรึกษา